EPIC® DATA TS GOF SC MM
Distribution adapter:(スペース)SC:(スペース)マルチモードファイバー
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
アプリケーション
- SC-RJアダプタを備えた型タイプは、PROFINETネットワークでの使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
Distribution adapter
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
DINレール上
電気特性
Insertion loss coupler (max.)
0.2 dB
製品構成
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
全長
64.6 mm
全体幅
18 mm
全体高さ
90 mm
カップリング接続タイプ
SC
インターフェイス(LWL)
1 x SC
Coupling colour
ベージュ
製品特性
最小動作温度
-10 °C
最高動作温度
60 °C
規格・認証
UKCA マーキング
なし
IEC規格準拠の製品
SC、IEC 61754-4準拠
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。