EPIC® DATA TS GOF SC SM
ディストリビューターアダプター; SC; シングルモード・ファイバー

¥8,587
在庫あり
型番
29500761
(¥8,587/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® DATA TS GOF SC SM Distribution adapter -  Primary Image
EPIC® DATA TS GOF SC SM Distribution adapter -  Primary Image EPIC® DATA TS GOF SC SM Distribution adapter -   Other Image EPIC® DATA TS GOF SC SM Distribution adapter -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

アプリケーション

  • SC-RJカップリング付きの製品バリエーションは、PROFINETネットワークでの使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ディストリビューターアダプター

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

トップハットレール上

電気特性

Insertion loss coupler (max.)

0.2 dB

製品構成

光ファイバータイプ

シングルモード・ファイバー

全長

64.6 mm

全体幅

18 mm

全体高さ

90 mm

カップリング接続タイプ

SC

インターフェイス(LWL)

1 x SC

Coupling colour

製品特性

IP保護等級、取付時

IP 20

最小動作温度

-10 °C

最高動作温度

60 °C

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OS2

規格・認証

UKCA マーキング

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-4に準拠したSC

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA TS GOFの全製品

型番 カップリング接続タイプ 光ファイバータイプ
29500760 SC マルチモードファイバー
29500761 SC シングルモード・ファイバー
29500762 LC-D (DUPLEX) マルチモードファイバー
29500763 LC-D (DUPLEX) シングルモード・ファイバー
29500764 SC-RJ マルチモードファイバー
29500765 SC-RJ シングルモード・ファイバー
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!