EPIC® DATA TS GOF LC-D SM
ディストリビューターアダプター; LC-D (DUPLEX); シングルモード・ファイバー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
アプリケーション
- SC-RJカップリング付きの製品バリエーションは、PROFINETネットワークでの使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ディストリビューターアダプター
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
トップハットレール上
電気特性
Insertion loss coupler (max.)
0.2 dB
製品構成
光ファイバータイプ
シングルモード・ファイバー
全長
64.6 mm
全体幅
18 mm
全体高さ
90 mm
カップリング接続タイプ
LC-D (DUPLEX)
インターフェイス(LWL)
1 x LC-D (DUPLEX)
Coupling colour
緑
製品特性
最小動作温度
-10 °C
最高動作温度
60 °C
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OS2
規格・認証
UKCA マーキング
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-20に準拠したLC
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。