ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75
電源および制御ケーブル; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -50°C - 180°C; 柔軟
特長
- 厳しい環境条件向けの、従来のH05SS-F規格ケーブルよりも耐久性に優れたケーブル
- ヨーロッパにおける
HAR 規格品の使用 - 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
- ノッチ耐性および引裂耐性のあるシリコン化合物で機械的ストレスによる破損を低減
- 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
アプリケーション
- 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
- 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
67 kg/km
銅指数
21.600 kg/km
銅指数 (lb)
145.146 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26.7 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05SS-F
ケーブル寸法
3G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
105.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-50 °C への 180 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50618
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKFの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046900 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.4 mm | 14.400 kg/km | 54 kg/km |
0046901 | 3 | はい | 0.75 mm² | 7 mm | 21.600 kg/km | 67 kg/km |
00469023 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7.6 mm | 28.800 kg/km | 87 kg/km |
00469033 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8.5 mm | 36.000 kg/km | 105 kg/km |
0046904 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.8 mm | 19.200 kg/km | 63 kg/km |
0046905 | 3 | はい | 1 mm² | 7.2 mm | 28.800 kg/km | 81 kg/km |
00469063 | 4 | はい | 1 mm² | 7.9 mm | 38.400 kg/km | 98 kg/km |
00469073 | 5 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 121 kg/km |
0046908 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 8.4 mm | 28.800 kg/km | 84 kg/km |
0046909 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 43.200 kg/km | 103 kg/km |
00469103 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.9 mm | 57.600 kg/km | 128 kg/km |
00469113 | 5 | はい | 1.5 mm² | 10.9 mm | 72.000 kg/km | 154 kg/km |
0046912 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 9.8 mm | 48.000 kg/km | 141 kg/km |
0046913 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10.4 mm | 72.000 kg/km | 158 kg/km |
00469143 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.6 mm | 96.000 kg/km | 195 kg/km |
00469153 | 5 | はい | 2.5 mm² | 12.9 mm | 120.000 kg/km | 241 kg/km |
0046916 | 3 | はい | 4 mm² | 12.3 mm | 115.200 kg/km | 239 kg/km |
00469173 | 4 | はい | 4 mm² | 13.7 mm | 153.600 kg/km | 312 kg/km |
0046919 | 3 | はい | 6 mm² | 14 mm | 172.800 kg/km | 345 kg/km |
00469203 | 4 | はい | 6 mm² | 15.6 mm | 230.400 kg/km | 451 kg/km |