ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1
電源および制御ケーブル; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; -20°C - 90°C; 柔軟

¥887
在庫切れ
型番
00260093
(¥887/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 従来のPVCケーブルよりも高いピーク温度(ほぼ30%以上)で運用可能

アプリケーション

  • 動作温度や周囲温度が高い環境でのモーター、トランス、リール、プラント、機械、機器、開閉器盤、その他の装備品の接続
  • 屋内使用および屋外使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

110 kg/km

銅指数

48.000 kg/km

銅指数 (lb)

322.547 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

外径

8.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

33.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

126.0 mm

固定配線時の温度範囲

-20 °C への 90 °C

温度、移動配線時

5 °C への 90 °C

短時間最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
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
ÖLFLEX® HEAT 105 MCの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0026001 2 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 14.400 kg/km 53 kg/km
0026002 3 はい 0.75 mm² 6.5 mm 21.600 kg/km 62 kg/km
00260033 4 はい 0.75 mm² 7.1 mm 28.800 kg/km 76 kg/km
00260043 5 はい 0.75 mm² 8 mm 36.000 kg/km 95 kg/km
0026005 7 はい 0.75 mm² 9.7 mm 50.000 kg/km 113 kg/km
0026006 2 いいえ 1 mm² 6.5 mm 19.200 kg/km 61 kg/km
0026007 3 はい 1 mm² 6.9 mm 29.000 kg/km 74 kg/km
00260083 4 はい 1 mm² 7.7 mm 38.400 kg/km 89 kg/km
00260093 5 はい 1 mm² 8.4 mm 48.000 kg/km 110 kg/km
0026010 7 はい 1 mm² 10.2 mm 67.000 kg/km 130 kg/km
0026011 2 いいえ 1.5 mm² 7.5 mm 29.000 kg/km 78 kg/km
0026012 3 はい 1.5 mm² 8.1 mm 43.200 kg/km 98 kg/km
00260133 4 はい 1.5 mm² 8.9 mm 57.600 kg/km 122 kg/km
00260143 5 はい 1.5 mm² 10 mm 72.000 kg/km 144 kg/km
0026015 7 はい 1.5 mm² 12.3 mm 101.000 kg/km 180 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!