ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1
電源および制御ケーブル; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; -20°C - 90°C; 柔軟

¥665
在庫あり
型番
00260083
(¥665/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 従来のPVCケーブルよりも高いピーク温度(ほぼ30%以上)で運用可能

アプリケーション

  • 動作温度や周囲温度が高い環境でのモーター、トランス、リール、プラント、機械、機器、開閉器盤、その他の装備品の接続
  • 屋内使用および屋外使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

89 kg/km

銅指数

38.400 kg/km

銅指数 (lb)

258.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

外径

7.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

30.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

115.5 mm

固定配線時の温度範囲

-20 °C への 90 °C

温度、移動配線時

5 °C への 90 °C

短時間最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
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
ÖLFLEX® HEAT 105 MCの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0026001 2 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 14.400 kg/km 53 kg/km
0026002 3 はい 0.75 mm² 6.5 mm 21.600 kg/km 62 kg/km
00260033 4 はい 0.75 mm² 7.1 mm 28.800 kg/km 76 kg/km
00260043 5 はい 0.75 mm² 8 mm 36.000 kg/km 95 kg/km
0026005 7 はい 0.75 mm² 9.7 mm 50.000 kg/km 113 kg/km
0026006 2 いいえ 1 mm² 6.5 mm 19.200 kg/km 61 kg/km
0026007 3 はい 1 mm² 6.9 mm 29.000 kg/km 74 kg/km
00260083 4 はい 1 mm² 7.7 mm 38.400 kg/km 89 kg/km
00260093 5 はい 1 mm² 8.4 mm 48.000 kg/km 110 kg/km
0026010 7 はい 1 mm² 10.2 mm 67.000 kg/km 130 kg/km
0026011 2 いいえ 1.5 mm² 7.5 mm 29.000 kg/km 78 kg/km
0026012 3 はい 1.5 mm² 8.1 mm 43.200 kg/km 98 kg/km
00260133 4 はい 1.5 mm² 8.9 mm 57.600 kg/km 122 kg/km
00260143 5 はい 1.5 mm² 10 mm 72.000 kg/km 144 kg/km
0026015 7 はい 1.5 mm² 12.3 mm 101.000 kg/km 180 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!