ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1,5
電源および制御ケーブル; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; -20°C - 90°C; 柔軟
特長
- 従来のPVCケーブルよりも高いピーク温度(ほぼ30%以上)で運用可能
アプリケーション
- 動作温度や周囲温度が高い環境でのモーター、トランス、リール、プラント、機械、機器、開閉器盤、その他の装備品の接続
- 屋内使用および屋外使用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
78 kg/km
銅指数
29.000 kg/km
銅指数 (lb)
194.872 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
外径
7.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
30.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
112.5 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C への 90 °C
温度、移動配線時
5 °C への 90 °C
短時間最大温度
105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 105 MCの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0026001 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 14.400 kg/km | 53 kg/km |
0026002 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.5 mm | 21.600 kg/km | 62 kg/km |
00260033 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7.1 mm | 28.800 kg/km | 76 kg/km |
00260043 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8 mm | 36.000 kg/km | 95 kg/km |
0026005 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 50.000 kg/km | 113 kg/km |
0026006 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 19.200 kg/km | 61 kg/km |
0026007 | 3 | はい | 1 mm² | 6.9 mm | 29.000 kg/km | 74 kg/km |
00260083 | 4 | はい | 1 mm² | 7.7 mm | 38.400 kg/km | 89 kg/km |
00260093 | 5 | はい | 1 mm² | 8.4 mm | 48.000 kg/km | 110 kg/km |
0026010 | 7 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 67.000 kg/km | 130 kg/km |
0026011 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 7.5 mm | 29.000 kg/km | 78 kg/km |
0026012 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 43.200 kg/km | 98 kg/km |
00260133 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 57.600 kg/km | 122 kg/km |
00260143 | 5 | はい | 1.5 mm² | 10 mm | 72.000 kg/km | 144 kg/km |
0026015 | 7 | はい | 1.5 mm² | 12.3 mm | 101.000 kg/km | 180 kg/km |