J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,6
設置ケーブル; 20X2X0.6; VDE 0815; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体は、撚り線の長さが短いツイストペア(TP)を採用することで、良好なデカップリングを実現しています。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには軽微な耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置ケーブル
重量
190 kg/km
銅指数
116.000 kg/km
銅指数 (lb)
779.488 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.8 kV
試験電圧 心/シールド
0.8 kV
DCループ抵抗(@20℃)
130 Ω/km
ケーブル減衰(800 Hz)
1.7 dB*km
製品構成
J-屋内通信ケーブル
J-Y(ST)Y…LG
ケーブル寸法
20X2X0.6
導体公称外径 (mm)
0.6 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
20
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
11 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
110.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
J-Y(ST)Y...LG Indoor Cableの全製品
型番 | ペア数 | 導体公称外径 (mm) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1591301 | 2 | 0.6 mm | 5.5 mm | 13.000 kg/km | 40 kg/km |
1591302 | 3 | 0.6 mm | 6.3 mm | 18.000 kg/km | 50 kg/km |
1591303 | 4 | 0.6 mm | 6.7 mm | 24.000 kg/km | 60 kg/km |
1591304 | 5 | 0.6 mm | 7.2 mm | 30.000 kg/km | 70 kg/km |
1591305 | 6 | 0.6 mm | 7.5 mm | 35.000 kg/km | 80 kg/km |
1591306 | 8 | 0.6 mm | 8 mm | 46.000 kg/km | 90 kg/km |
1591307 | 10 | 0.6 mm | 9 mm | 58.000 kg/km | 110 kg/km |
1591308 | 12 | 0.6 mm | 9.5 mm | 71.000 kg/km | 130 kg/km |
1591310 | 16 | 0.6 mm | 10.5 mm | 93.000 kg/km | 160 kg/km |
1591311 | 20 | 0.6 mm | 11 mm | 116.000 kg/km | 190 kg/km |
1591312 | 24 | 0.6 mm | 11.5 mm | 139.000 kg/km | 220 kg/km |
1591313 | 30 | 0.6 mm | 13 mm | 172.000 kg/km | 280 kg/km |
1591315 | 50 | 0.6 mm | 17 mm | 286.000 kg/km | 430 kg/km |
1591318 | 100 | 0.6 mm | 23 mm | 568.000 kg/km | 850 kg/km |
1591500 | 1 | 0.8 mm | 6 mm | 11.000 kg/km | 40 kg/km |
1591501 | 2 | 0.8 mm | 7 mm | 21.000 kg/km | 60 kg/km |
1591502 | 3 | 0.8 mm | 8.5 mm | 31.000 kg/km | 80 kg/km |
1591503 | 4 | 0.8 mm | 9 mm | 41.000 kg/km | 100 kg/km |
1591505 | 6 | 0.8 mm | 10.5 mm | 62.000 kg/km | 140 kg/km |
1591506 | 8 | 0.8 mm | 11.5 mm | 82.000 kg/km | 170 kg/km |
1591507 | 10 | 0.8 mm | 13 mm | 102.000 kg/km | 205 kg/km |
1591508 | 12 | 0.8 mm | 14 mm | 123.000 kg/km | 250 kg/km |
1591511 | 20 | 0.8 mm | 16.5 mm | 204.000 kg/km | 380 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ