J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8
設置ケーブル; 3X2X0.8; VDE 0815; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体は、撚り線の長さが短いツイストペア(TP)を採用することで、良好なデカップリングを実現しています。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには軽微な耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置ケーブル
重量
80 kg/km
銅指数
31.000 kg/km
銅指数 (lb)
208.311 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.8 kV
試験電圧 心/シールド
0.8 kV
DCループ抵抗(@20℃)
73.2 Ω/km
ケーブル減衰(800 Hz)
1.1 dB*km
製品構成
J-屋内通信ケーブル
J-Y(ST)Y…LG
ケーブル寸法
3X2X0.8
導体公称外径 (mm)
0.8 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
3
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
8.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
85.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
J-Y(ST)Y...LG Indoor Cableの全製品
型番 | ペア数 | 導体公称外径 (mm) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1591301 | 2 | 0.6 mm | 5.5 mm | 13.000 kg/km | 40 kg/km |
1591302 | 3 | 0.6 mm | 6.3 mm | 18.000 kg/km | 50 kg/km |
1591303 | 4 | 0.6 mm | 6.7 mm | 24.000 kg/km | 60 kg/km |
1591304 | 5 | 0.6 mm | 7.2 mm | 30.000 kg/km | 70 kg/km |
1591305 | 6 | 0.6 mm | 7.5 mm | 35.000 kg/km | 80 kg/km |
1591306 | 8 | 0.6 mm | 8 mm | 46.000 kg/km | 90 kg/km |
1591307 | 10 | 0.6 mm | 9 mm | 58.000 kg/km | 110 kg/km |
1591308 | 12 | 0.6 mm | 9.5 mm | 71.000 kg/km | 130 kg/km |
1591310 | 16 | 0.6 mm | 10.5 mm | 93.000 kg/km | 160 kg/km |
1591311 | 20 | 0.6 mm | 11 mm | 116.000 kg/km | 190 kg/km |
1591312 | 24 | 0.6 mm | 11.5 mm | 139.000 kg/km | 220 kg/km |
1591313 | 30 | 0.6 mm | 13 mm | 172.000 kg/km | 280 kg/km |
1591315 | 50 | 0.6 mm | 17 mm | 286.000 kg/km | 430 kg/km |
1591318 | 100 | 0.6 mm | 23 mm | 568.000 kg/km | 850 kg/km |
1591500 | 1 | 0.8 mm | 6 mm | 11.000 kg/km | 40 kg/km |
1591501 | 2 | 0.8 mm | 7 mm | 21.000 kg/km | 60 kg/km |
1591502 | 3 | 0.8 mm | 8.5 mm | 31.000 kg/km | 80 kg/km |
1591503 | 4 | 0.8 mm | 9 mm | 41.000 kg/km | 100 kg/km |
1591505 | 6 | 0.8 mm | 10.5 mm | 62.000 kg/km | 140 kg/km |
1591506 | 8 | 0.8 mm | 11.5 mm | 82.000 kg/km | 170 kg/km |
1591507 | 10 | 0.8 mm | 13 mm | 102.000 kg/km | 205 kg/km |
1591508 | 12 | 0.8 mm | 14 mm | 123.000 kg/km | 250 kg/km |
1591511 | 20 | 0.8 mm | 16.5 mm | 204.000 kg/km | 380 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ