J-2Y(ST)Y...ST III BD 20X2X0,6
電話線; 20X2X; 13.5 mm; VDE 0815; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
Interference signals
Flame-retardant
UKCA marked
CE marked
特長
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには軽微な耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電話線
重量
0.190 kg
銅指数
116.000 kg
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
130 Ω/km
サージインピーダンス
100 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 15 %
製品構成
J-屋内通信ケーブル
A-2YF(L)2Y…ST III Bd
ケーブル寸法
20X2X
導体公称外径 (mm)
0.6 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
20
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
13.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
135.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C 最大 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C 最大 50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
耐水性
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
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ