HITRONIC® SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3
splice box; 取付タイプ: DINレール上; With pre-assembled pigtails: 1500 mm; 6xLC-D (DUPLEX); OM3; Coupling colour: turquoise
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
splice box
重量
700.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
DINレール上
電気特性
Insertion loss coupler (max.)
0.4 dB
Insertion loss pigtail (max.)
0.3 dB
Return loss pigtail (min.)
30 dB
製品構成
With pre-assembled pigtails
あり
ファイバー数
12
Pigtail length
1500 mm
全長
140 mm
全体幅
35 mm
全体高さ
125 mm
最小クランプ範囲
6 mm
最大クランプ範囲
13 mm
カップリング接続タイプ
LC-D (DUPLEX)
絶縁体材質
glass
絶縁体材質
glass
インターフェイス(LWL)
6 x LC-D (DUPLEX)
Coupling colour
turquoise
製品特性
最小動作温度
-5 °C
最高動作温度
55 °C
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM3
規格・認証
IEC規格準拠の製品
LC、IEC 61754-20準拠
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
HITRONIC® SBXの全製品
型番 | カップリング接続タイプ | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | ファイバー数 | Coupling colour | Pigtail length |
---|---|---|---|---|---|
29500774 | ST-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500775 | ST-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500776 | ST-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500777 | ST-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500778 | ST-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500779 | SC-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500780 | SC-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500781 | SC-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | turquoise | 1500 mm |
29500782 | SC-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | violet | 1500 mm |
29500783 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 青 | 1500 mm |
29500784 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500785 | SC-RJ | OM1 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500786 | SC-RJ | OM2 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500787 | SC-RJ | OM3 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500788 | SC-RJ | OM4 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500789 | SC-RJ | OS2 | 12 | 青 | 1500 mm |
29500790 | ST-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500791 | ST-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500792 | ST-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500793 | ST-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500794 | SC-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | ベージュ | 1500 mm |
29500795 | SC-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | turquoise | 1500 mm |
29500796 | SC-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | violet | 1500 mm |
29500797 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | 青 | 1500 mm |
29500798 | LC-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500799 | LC-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500800 | LC-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | turquoise | 1500 mm |
29500801 | LC-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | violet | 1500 mm |
29500802 | LC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 青 | 1500 mm |
29500803 | LC-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | ベージュ | 1500 mm |
29500804 | LC-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | turquoise | 1500 mm |
29500805 | LC-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | violet | 1500 mm |
29500806 | LC-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | 青 | 1500 mm |
閉じる
すべて表示