HITRONIC® SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2
スプライスボックス; 組立式: トップハットレール上; With pre-assembled pigtails: 1500 mm; 6xLC-D (DUPLEX); OM2; カプリングカラー: ベージュ
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
スプライスボックス
重量
0.7 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
トップハットレール上
電気特性
Insertion loss coupler (max.)
0.4 dB
Insertion loss pigtail (max.)
0.3 dB
Return loss pigtail (min.)
30 dB
製品構成
With pre-assembled pigtails
はい
ファイバー数
12
Pigtail length
1500 mm
全長
140 mm
全体幅
35 mm
全体高さ
125 mm
最小クランプ範囲
6 mm
最大クランプ範囲
13 mm
カップリング接続タイプ
LC-D (DUPLEX)
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
インターフェイス(LWL)
6 x LC-D (DUPLEX)
Coupling colour
ベージュ
製品特性
最小動作温度
-5 °C
最高動作温度
55 °C
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM2
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-20に準拠したLC
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
HITRONIC® SBXの全製品
型番 | カップリング接続タイプ | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | ファイバー数 | Coupling colour | Pigtail length |
---|---|---|---|---|---|
29500774 | ST-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500775 | ST-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500776 | ST-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500777 | ST-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500778 | ST-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500779 | SC-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500780 | SC-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500781 | SC-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | ターコイズ | 1500 mm |
29500782 | SC-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | 紫 | 1500 mm |
29500783 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 青 | 1500 mm |
29500784 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 金属 | 1500 mm |
29500785 | SC-RJ | OM1 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500786 | SC-RJ | OM2 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500787 | SC-RJ | OM3 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500788 | SC-RJ | OM4 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500789 | SC-RJ | OS2 | 12 | 青 | 1500 mm |
29500790 | ST-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500791 | ST-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500792 | ST-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500793 | ST-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | 金属 | 1500 mm |
29500794 | SC-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | ベージュ | 1500 mm |
29500795 | SC-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | ターコイズ | 1500 mm |
29500796 | SC-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | 紫 | 1500 mm |
29500797 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | 青 | 1500 mm |
29500798 | LC-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500799 | LC-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | ベージュ | 1500 mm |
29500800 | LC-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | ターコイズ | 1500 mm |
29500801 | LC-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | 紫 | 1500 mm |
29500802 | LC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | 青 | 1500 mm |
29500803 | LC-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | ベージュ | 1500 mm |
29500804 | LC-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | ターコイズ | 1500 mm |
29500805 | LC-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | 紫 | 1500 mm |
29500806 | LC-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | 青 | 1500 mm |
閉じる
すべて表示