HITRONIC® SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2
スプライスボックス; 組立式: トップハットレール上; With pre-assembled pigtails: 1500 mm; 6xSC-RJ; OS2; カプリングカラー: 青

¥67,796
在庫あり
型番
29500789
(¥67,796/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

HITRONIC® SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2 splice box -  Primary Image
HITRONIC® SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2 splice box -  Primary Image HITRONIC® SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2 splice box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

スプライスボックス

重量

0.73 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

トップハットレール上

電気特性

Insertion loss coupler (max.)

0.2 dB

Insertion loss pigtail (max.)

0.4 dB

Return loss pigtail (min.)

40 dB

製品構成

With pre-assembled pigtails

はい

ファイバー数

12

Pigtail length

1500 mm

全長

140 mm

全体幅

35 mm

全体高さ

125 mm

最小クランプ範囲

6 mm

最大クランプ範囲

13 mm

カップリング接続タイプ

SC-RJ

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

インターフェイス(LWL)

6 x SC-RJ

Coupling colour

製品特性

IP保護等級、取付時

IP 20

最小動作温度

-5 °C

最高動作温度

55 °C

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OS2

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-24に準拠したSC-RJ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

HITRONIC® SBXの全製品

型番 カップリング接続タイプ 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー ファイバー数 Coupling colour Pigtail length
29500774 ST-D (DUPLEX) OM1 12 金属 1500 mm
29500775 ST-D (DUPLEX) OM2 12 金属 1500 mm
29500776 ST-D (DUPLEX) OM3 12 金属 1500 mm
29500777 ST-D (DUPLEX) OM4 12 金属 1500 mm
29500778 ST-D (DUPLEX) OS2 12 金属 1500 mm
29500779 SC-D (DUPLEX) OM1 12 ベージュ 1500 mm
29500780 SC-D (DUPLEX) OM2 12 ベージュ 1500 mm
29500781 SC-D (DUPLEX) OM3 12 ターコイズ 1500 mm
29500782 SC-D (DUPLEX) OM4 12 1500 mm
29500783 SC-D (DUPLEX) OS2 12 1500 mm
29500784 SC-D (DUPLEX) OS2 12 金属 1500 mm
29500785 SC-RJ OM1 12 ベージュ 1500 mm
29500786 SC-RJ OM2 12 ベージュ 1500 mm
29500787 SC-RJ OM3 12 ベージュ 1500 mm
29500788 SC-RJ OM4 12 ベージュ 1500 mm
29500789 SC-RJ OS2 12 1500 mm
29500790 ST-D (DUPLEX) OM2 24 金属 1500 mm
29500791 ST-D (DUPLEX) OM3 24 金属 1500 mm
29500792 ST-D (DUPLEX) OM4 24 金属 1500 mm
29500793 ST-D (DUPLEX) OS2 24 金属 1500 mm
29500794 SC-D (DUPLEX) OM2 24 ベージュ 1500 mm
29500795 SC-D (DUPLEX) OM3 24 ターコイズ 1500 mm
29500796 SC-D (DUPLEX) OM4 24 1500 mm
29500797 SC-D (DUPLEX) OS2 24 1500 mm
29500798 LC-D (DUPLEX) OM1 12 ベージュ 1500 mm
29500799 LC-D (DUPLEX) OM2 12 ベージュ 1500 mm
29500800 LC-D (DUPLEX) OM3 12 ターコイズ 1500 mm
29500801 LC-D (DUPLEX) OM4 12 1500 mm
29500802 LC-D (DUPLEX) OS2 12 1500 mm
29500803 LC-D (DUPLEX) OM2 24 ベージュ 1500 mm
29500804 LC-D (DUPLEX) OM3 24 ターコイズ 1500 mm
29500805 LC-D (DUPLEX) OM4 24 1500 mm
29500806 LC-D (DUPLEX) OS2 24 1500 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!