SKINTOP® CLICK BS 16 RAL 9005 BK
スパイラルケーブルグランド; 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 5mm - 9mm; レンチサイズ1: 22mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min)
特長
- ケーブル保護用の信頼性の高い屈曲保護および機能信頼性
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- ネジ不要
- フレキシブルケーブルを保護
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
アプリケーション
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- ロボット産業
- 機械の可動部
- 機器の製造
- 照明および音響用途
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
スパイラルケーブルグランド
納入範囲
取外し工具付属
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
重量
14.340 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
クリック
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
スパイラル
屈曲保護
あり
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
94 mm
光幅
9 mm
穴径
16.3 mm
パネル厚さ(最小)
1.0 mm
最大パネル厚さ
4.0 mm
ネジタイプ
使用しない
レンチサイズ1
22 mm
レンチサイズ 2
19 mm
六角コーナー寸法
24.2 mm
最小クランプ範囲
5 mm
最大クランプ範囲
9 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
屈曲保護材
ポリアミド
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
なし
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
40020892
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4
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
SKINTOP® CLICK BSの全製品
型番 | 穴径 | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112888 | 16.3 mm | 8 mm | 5 mm | 9 mm | 22 mm | ライトグレー | 50 | 14.340 g | ||
53112889 | 20.3 mm | 8 mm | 7 mm | 13 mm | 27 mm | ライトグレー | 25 | 25.090 g | ||
53112890 | 25.3 mm | 8 mm | 9 mm | 17 mm | 32 mm | ライトグレー | 25 | 42.290 g | ||
53112906 | 16.3 mm | 8 mm | 5 mm | 9 mm | 22 mm | シルバーグレー | 50 | 14.340 g | ||
53112907 | 20.3 mm | 8 mm | 7 mm | 13 mm | 27 mm | シルバーグレー | 25 | 25.090 g | ||
53112908 | 25.3 mm | 8 mm | 9 mm | 17 mm | 32 mm | シルバーグレー | 25 | 42.290 g | ||
53112909 | 16.3 mm | 8 mm | 5 mm | 9 mm | 22 mm | 黒 | 50 | 14.340 g | ||
53112911 | 20.3 mm | 8 mm | 7 mm | 13 mm | 27 mm | 黒 | 25 | 25.090 g | ||
53112912 | 25.3 mm | 8 mm | 9 mm | 17 mm | 32 mm | 黒 | 25 | 42.290 g | ||
53112932 | 12.3 mm | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 18 mm | ライトグレー | 50 | 7.520 g | ||
53112933 | 32.3 mm | 8 mm | 11 mm | 20 mm | 40 mm | ライトグレー | 25 | 65.570 g | ||
53112934 | 12.3 mm | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 18 mm | シルバーグレー | 50 | 7.520 g | ||
53112935 | 32.3 mm | 8 mm | 11 mm | 20 mm | 40 mm | シルバーグレー | 25 | 65.570 g | ||
53112936 | 12.3 mm | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 18 mm | 黒 | 50 | 7.520 g | ||
53112937 | 32.3 mm | 8 mm | 11 mm | 20 mm | 40 mm | 黒 | 25 | 65.570 g |