SKINTOP® CLICK BS 32 RAL 7035 LGY
折り曲げ保護付きケーブルグランド; 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 11mm - 20mm; レンチ幅 1: 40mm; ライトグレー; IP 68 - 1 bar (30 min)
一時的な在庫切れ
特長
- ケーブル保護用の信頼性の高い屈曲保護および機能信頼性
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- ネジ不要
- フレキシブルケーブルを保護
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
アプリケーション
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- ロボット産業
- 機械の可動部
- 機器の製造
- 照明および音響用途
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
折り曲げ保護付きケーブルグランド
納入範囲
分解工具を含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
重量
0.066 kg
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
クリック
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
スパイラル
屈曲保護
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
156 mm
光幅
20 mm
穴径
32.3 mm
パネル厚さ(最小)
1.0 mm
最大パネル厚さ
4.0 mm
ネジタイプ
なし
レンチサイズ1
40 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
44 mm
最小クランプ範囲
11 mm
最大クランプ範囲
20 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
コンジットシーリング
ネジ式シール部材
Oリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
屈曲保護材
ポリアミド
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40020892
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4
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
SKINTOP® CLICK BSの全製品
型番 | ネジ長 | レンチサイズ1 | カラー | パネル厚さ(最小) | 最大パネル厚さ | 梱包単位 (VPE) | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112888 | 8 mm | 22 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.014 kg | |||
53112889 | 8 mm | 27 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.025 kg | |||
53112890 | 8 mm | 32 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.042 kg | |||
53112906 | 8 mm | 22 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.014 kg | |||
53112907 | 8 mm | 27 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.025 kg | |||
53112908 | 8 mm | 32 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.042 kg | |||
53112909 | 8 mm | 22 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.014 kg | |||
53112911 | 8 mm | 27 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.025 kg | |||
53112912 | 8 mm | 32 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.042 kg | |||
53112932 | 8 mm | 18 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.008 kg | |||
53112933 | 8 mm | 40 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.066 kg | |||
53112934 | 8 mm | 18 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.008 kg | |||
53112935 | 8 mm | 40 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.066 kg | |||
53112936 | 8 mm | 18 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.008 kg | |||
53112937 | 8 mm | 40 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.066 kg |