SKINTOP® CLICK BS 12 RAL 7035 LGY
折り曲げ保護付きケーブルグランド; 穴径: 12.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 7mm; レンチ幅 1: 18mm; ライトグレー; IP 68 - 4 bar (30 min)
一時的な在庫切れ
特長
- ケーブル保護用の信頼性の高い屈曲保護および機能信頼性
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- ネジ不要
- フレキシブルケーブルを保護
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
アプリケーション
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- ロボット産業
- 機械の可動部
- 機器の製造
- 照明および音響用途
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
折り曲げ保護付きケーブルグランド
納入範囲
分解工具を含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
重量
0.008 kg
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
クリック
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
スパイラル
屈曲保護
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
74 mm
光幅
7 mm
穴径
12.3 mm
パネル厚さ(最小)
1.0 mm
最大パネル厚さ
4.0 mm
ネジタイプ
なし
レンチサイズ1
18 mm
レンチサイズ 2
15 mm
六角コーナー寸法
20 mm
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
コンジットシーリング
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
屈曲保護材
ポリアミド
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40020892
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4
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
SKINTOP® CLICK BSの全製品
型番 | ネジ長 | レンチサイズ1 | カラー | パネル厚さ(最小) | 最大パネル厚さ | 梱包単位 (VPE) | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112888 | 8 mm | 22 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.014 kg | |||
53112889 | 8 mm | 27 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.025 kg | |||
53112890 | 8 mm | 32 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.042 kg | |||
53112906 | 8 mm | 22 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.014 kg | |||
53112907 | 8 mm | 27 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.025 kg | |||
53112908 | 8 mm | 32 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.042 kg | |||
53112909 | 8 mm | 22 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.014 kg | |||
53112911 | 8 mm | 27 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.025 kg | |||
53112912 | 8 mm | 32 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.042 kg | |||
53112932 | 8 mm | 18 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.008 kg | |||
53112933 | 8 mm | 40 mm | ライトグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.066 kg | |||
53112934 | 8 mm | 18 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.008 kg | |||
53112935 | 8 mm | 40 mm | シルバーグレー | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.066 kg | |||
53112936 | 8 mm | 18 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 50 | 0.008 kg | |||
53112937 | 8 mm | 40 mm | 黒 | 1.0 mm | 4.0 mm | 25 | 0.066 kg |