H07V-K EMBOSS 1X6 OG
シングルコア; 1X6; オレンジ; 大型段ボール箱; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR認定; 固定設置

¥531
在庫切れ
型番
4520094K
(¥531/M)
税込

一時的な在庫切れ

H07V-K EMBOSS 1X6 OG single core -  Primary Image
H07V-K EMBOSS 1X6 OG single core -  Primary Image H07V-K EMBOSS 1X6 OG single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州規格H07V-Kに準拠し、◁HAR試験マーク付きで、信頼性と品質が証明されている(対象外:透明、グリーン(単色)、イエロー(単色)、すべてのダブルカラー(グリーン/イエロー、イエロー/グリーンを除く))。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • 大量のケーブル自動組立に最適。
  • 使い捨ての大きな段ボール箱入りもある。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
  • エンボス加工されたケーブルは、永久的な再印刷が可能。
  • リング状、コイル状もあり。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 照明配線用。
  • 固定・保護設置用。
  • 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
  • 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

65 kg/km

銅指数

57.600 kg/km

銅指数 (lb)

387.050 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

大型段ボール箱

Length per PU

400 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

3.3 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07V-K

ケーブル寸法

1X6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

最小外径

4.4 mm

最大外径

5.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

オレンジ

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

21.2 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 最小外径 最大外径 銅指数 重量
4520001 1.5 mm² 緑/黄 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520001E 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520001K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520001S 1.5 mm² 緑/黄 スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520001X 1.5 mm² 緑/黄 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520002 2.5 mm² 緑/黄 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002E 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4520002K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002S 2.5 mm² 緑/黄 スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002X 2.5 mm² 緑/黄 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520003 4 mm² 緑/黄 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520003K 4 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520003X 4 mm² 緑/黄 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520004 6 mm² 緑/黄 リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520004E 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520004K 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520005 10 mm² 緑/黄 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 108 kg/km
4520006 16 mm² 緑/黄 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 159 kg/km
4520011 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520011E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520011K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520011S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520011X 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520012 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4520012E 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4520012K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520012S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 35 kg/km
4520012X 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4520013 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520013E 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 48 kg/km
4520013K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520013X 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520014 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520014E 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520014K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520015 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520016 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 162 kg/km
4520021 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520021K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021X 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520022 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520022E 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4520022K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520022S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 34 kg/km
4520022X 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520023 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520023K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520024 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520024E 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520024K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520025 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520026 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520031 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520031E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520031K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520031S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520032 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520032K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520032S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520033 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520033K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520034 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520034K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520035 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520036 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520041 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520041E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520041K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520041S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520041X 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520042 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 34 kg/km
4520043 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520043K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520044 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520044E 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520044K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520045 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520046 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520051 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520051K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520051S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520052 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520052K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520052S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4520053 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520054 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520055 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520056 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520061 1.5 mm² グレー リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520061K 1.5 mm² グレー 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520061S 1.5 mm² グレー スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520062 2.5 mm² グレー リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520062K 2.5 mm² グレー 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520062S 2.5 mm² グレー スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520063 4 mm² グレー リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520063K 4 mm² グレー 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520064 6 mm² グレー リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520064K 6 mm² グレー 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520065 10 mm² グレー 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520066 16 mm² グレー 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520071 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520071E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520071K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520071S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520072 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520072K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520073 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520073K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520074 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520075 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520081 1.5 mm² ピンク リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520082 2.5 mm² ピンク リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520083 4 mm² ピンク リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 46 kg/km
4520084 6 mm² ピンク リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 66 kg/km
4520085 10 mm² ピンク 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 240.000 kg/km 115 kg/km
4520086 16 mm² ピンク 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 240.000 kg/km 174 kg/km
4520091 1.5 mm² オレンジ リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091X 1.5 mm² オレンジ リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520092 2.5 mm² オレンジ リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520092K 2.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520093 4 mm² オレンジ リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520093K 4 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520094 6 mm² オレンジ リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520094K 6 mm² オレンジ 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520095 10 mm² オレンジ 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520096 16 mm² オレンジ 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520101S 1.5 mm² 透明 スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520111 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520111K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520112 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520112K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520112S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520113 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520114 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520115 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520116 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520121 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520121K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520121S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520122 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520122K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520122S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520123 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520124 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520125 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520126 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520141 1.5 mm² 紺青 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141E 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141K 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141S 1.5 mm² 紺青 スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141X 1.5 mm² 紺青 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520142 2.5 mm² 紺青 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520142K 2.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520142S 2.5 mm² 紺青 スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520143 4 mm² 紺青 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520143K 4 mm² 紺青 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520144 6 mm² 紺青 リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520144K 6 mm² 紺青 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520145 10 mm² 紺青 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520146 16 mm² 紺青 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520161 1.5 mm² 群青 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520162 2.5 mm² 群青 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520163 4 mm² 群青 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520164 6 mm² 群青 リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520165 10 mm² 群青 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520261K 1.5 mm² 青/白 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520263K 4 mm² 青/白 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.000 kg/km 47 kg/km
4520264K 6 mm² 青/白 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520312K 2.5 mm² 黄/赤 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520391K 1.5 mm² オレンジ/白 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520402K 2.5 mm² 赤/黒 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520461K 1.5 mm² 白/赤 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520921 1.5 mm² 紺青/白 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520922K 2.5 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520923K 4 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.000 kg/km 47 kg/km
4520924K 6 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4521001 25 mm² 緑/黄 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521002 35 mm² 緑/黄 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521003 50 mm² 緑/黄 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521004 70 mm² 緑/黄 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521005 95 mm² 緑/黄 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521006 120 mm² 緑/黄 長さによる 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521007 150 mm² 緑/黄 長さによる 18.6 mm 22.5 mm 1440.000 kg/km 1440 kg/km
4521008 185 mm² 緑/黄 長さによる 20.6 mm 24.9 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
4521009 240 mm² 緑/黄 長さによる 23.5 mm 28.4 mm 2304.000 kg/km 2550 kg/km
4521011 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 246 kg/km
4521012 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521013 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521014 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521015 95 mm² 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521016 120 mm² 長さによる 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521017 150 mm² 長さによる 18.6 mm 22.5 mm 1440.000 kg/km 1563 kg/km
4521018 185 mm² 長さによる 20.6 mm 24.9 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
4521019 240 mm² 長さによる 23.5 mm 28.4 mm 2304.000 kg/km 2550 kg/km
4521021 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521022 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521023 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521024 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521025 95 mm² 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521031 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521032 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521033 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521034 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521041 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521042 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521043 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521044 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521051 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521061 25 mm² グレー 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521062 35 mm² グレー 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521091 25 mm² オレンジ 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521092 35 mm² オレンジ 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521093 50 mm² オレンジ 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521094 70 mm² オレンジ 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521095 95 mm² オレンジ 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521096 120 mm² オレンジ 長さによる 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521099 240 mm² オレンジ 長さによる 23.5 mm 28.4 mm 336.000 kg/km 2550 kg/km
4521141 25 mm² 紺青 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521142 35 mm² 紺青 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!