EPIC® SIGNAL M23 D6 -20 9,5-13,5 (5)
ケーブルコネクタ; M 23 信号; 青(-20°); クランプ範囲(最小/最大): 9.5mm - 13.5mm
一時的な在庫切れ
特長
- 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
- 信頼性向上のため高品質材料を使用
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- 測定および制御技術
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルコネクタ
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.07 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
ロックタイプ
スクリューロック
コネクタの直径
26 mm
全長
58 mm
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
アース線付
いいえ
プラグ形状
M 23 信号
コネクタタイプ
プラグ/ソケット
コーディングタイプ
青(-20°)
シールドコンタクト
はい
EMCシールド
はい
最小ケーブルクランプ範囲
9.5 mm
最大ケーブルクランプ範囲
13.5 mm
シールドコンタクトの種類
ターミナル接続
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
緑
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)
-40 °C
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
に準拠した耐腐食性
DIN EN 60068-2-60, Ke 4
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 2238 (e-file number: E249137)
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
C024
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SIGNAL M23 D6の全製品
型番 | コーディングタイプ | 最大ケーブルクランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
44420036 | 青(-20°) | 13.5 mm | 5 | |
44420037 | 黒(N) | 13.5 mm | 5 | |
44420038 | 赤(+20°) | 13.5 mm | 5 | |
72044000 | 黒(N) | 13.5 mm | 5 | |
72044010 | 黒(N) | 13.5 mm | 20 | |
72044020 | 黒(N) | 10 mm | 20 | |
72044030 | 黒(N) | 10 mm | 5 | |
72044100 | 青(-20°) | 13.5 mm | 5 | |
72044110 | 青(-20°) | 13.5 mm | 20 | |
72044120 | 青(-20°) | 10 mm | 20 | |
72044130 | 青(-20°) | 10 mm | 5 | |
72044200 | 赤(+20°) | 13.5 mm | 5 | |
72044210 | 赤(+20°) | 13.5 mm | 20 | |
72044220 | 赤(+20°) | 10 mm | 20 | |
72044230 | 赤(+20°) | 10 mm | 5 | |
75018413 | 黒(N) | 7.3 mm | 5 | |
75018414 | 黒(N) | 7.3 mm | 20 |