ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x1,5)
サーボモーターケーブル; 4G2,5+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 認証:RU; 柔軟性
特長
- 各ドライブメーカーのサーボドライブに対応しています。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
- また、ブレーキ用や温度センサー用に、2本の各対シールドペア線を持つタイプもあります。
アプリケーション
- 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボモーターケーブル
重量
276 kg/km
銅指数
146.700 kg/km
銅指数 (lb)
985.680 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL AWM1000 V AC rms まで cRU AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
線心数/サイズ
4G2,5+(2x1,5)
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
錫メッキ銅編組
エレメント1 ドレイン
電源線: 4G2.5
エレメント2 ドレイン
制御ペア: 1x(2x1.5), シールド: 錫メッキ銅編組
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
12.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
アルファンバリングナンバリングカラー
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
73.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
183.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで CSA AWM まで 80 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C まで 80 °C まで UL AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC-5 °C まで 80 °C まで CSA AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
あり
認証:UL AWM
10492 まで UL 758 (e-file number: E63634)2570 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® SERVO 719の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
1020060 | 4G1,5+(2x0,75) | 83.300 kg/km | 177 kg/km | |
1020061 | 5G1,5+(2x0,75) | 97.700 kg/km | 203 kg/km | |
1020062 | 7G1,5+(2x0,75) | 126.500 kg/km | 241 kg/km | |
1020063 | 4G2,5+(2x0,75) | 121.700 kg/km | 238 kg/km | |
1020064 | 7G2,5+(2x0,75) | 193.700 kg/km | 325 kg/km | |
1020065 | 4G1,5+(2x1,5) | 108.300 kg/km | 214 kg/km | |
1020066 | 4G2,5+(2x1,5) | 146.700 kg/km | 276 kg/km | |
1020067 | 4G4+(2x1,5) | 204.300 kg/km | 360 kg/km | |
1020068 | 4G6+(2x1,5) | 281.100 kg/km | 478 kg/km | |
1020069 | 4G10+(2x1,5) | 434.700 kg/km | 654 kg/km | |
1020071 | 4G0,75+2x(2x0,34) | 62.100 kg/km | 121 kg/km | |
1020072 | 4G1,5+2x(2x0,75) | 111.600 kg/km | 203 kg/km | |
1020073 | 4G2,5+2x(2x1) | 159.700 kg/km | 286 kg/km | |
1020074 | 4G4+2x(2x1,0) | 217.300 kg/km | 377 kg/km | |
1020075 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 237.600 kg/km | 396 kg/km | |
1020076 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 314.400 kg/km | 512 kg/km |