ÖLFLEX® SERVO 719 4G6+(2x1)+(2x1,5)
サーボケーブル; 4G6+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL認証済み; 柔軟
特長
- 主要メーカーのサーボドライブに対応。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
- また、ブレーキや温度センサー用など、2つのスクリーン付きコントロール・コア・ペアのバージョンもあります。
アプリケーション
- 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボケーブル
重量
512 kg/km
銅指数
314.400 kg/km
銅指数 (lb)
2112.450 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると UL AWM1000 V AC rms によると cRU AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
線心数/サイズ
4G6+(2x1)+(2x1,5)
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ペア数
2
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
エレメント1 ドレイン
電源コア: 4G6
エレメント2 ドレイン
コントロール・コア・ペア: 1x(2x1), 遮蔽: 錫メッキ銅編組
エレメント3 ドレイン
コントロール・コア・ペア: 2x(2x1.5), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および 錫メッキ銅編組
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
17.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
英数字番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
104.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
261.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると CSA AWM への 80 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 80 °C によると UL AWM-5 °C への 70 °C によると IEC-5 °C への 80 °C によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO 719の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
1020060 | 4G1,5+(2x0,75) | 9.7 mm | 83.300 kg/km | 177 kg/km | |
1020061 | 5G1,5+(2x0,75) | 10.6 mm | 97.700 kg/km | 203 kg/km | |
1020062 | 7G1,5+(2x0,75) | 11.5 mm | 126.500 kg/km | 241 kg/km | |
1020063 | 4G2,5+(2x0,75) | 11.1 mm | 121.700 kg/km | 238 kg/km | |
1020064 | 7G2,5+(2x0,75) | 12.7 mm | 193.700 kg/km | 325 kg/km | |
1020065 | 4G1,5+(2x1,5) | 10.8 mm | 108.300 kg/km | 214 kg/km | |
1020066 | 4G2,5+(2x1,5) | 12.2 mm | 146.700 kg/km | 276 kg/km | |
1020067 | 4G4+(2x1,5) | 13.9 mm | 204.300 kg/km | 360 kg/km | |
1020068 | 4G6+(2x1,5) | 16.1 mm | 281.100 kg/km | 478 kg/km | |
1020069 | 4G10+(2x1,5) | 18.2 mm | 434.700 kg/km | 654 kg/km | |
1020071 | 4G0,75+2x(2x0,34) | 9 mm | 62.100 kg/km | 121 kg/km | |
1020072 | 4G1,5+2x(2x0,75) | 11.6 mm | 111.600 kg/km | 203 kg/km | |
1020073 | 4G2,5+2x(2x1) | 13.6 mm | 159.700 kg/km | 286 kg/km | |
1020074 | 4G4+2x(2x1,0) | 15.3 mm | 217.300 kg/km | 377 kg/km | |
1020075 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 15.5 mm | 237.600 kg/km | 396 kg/km | |
1020076 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 17.4 mm | 314.400 kg/km | 512 kg/km |