ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x0,75)
サーボケーブル; 4G2,5+(2x0,75); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL認証済み; 柔軟

¥2,088
在庫あり
型番
1020063
(¥2,088/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x0,75) servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x0,75) servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x0,75) servo cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 主要メーカーのサーボドライブに対応。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • また、ブレーキや温度センサー用など、2つのスクリーン付きコントロール・コア・ペアのバージョンもあります。

アプリケーション

  • 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

サーボケーブル

重量

238 kg/km

銅指数

121.700 kg/km

銅指数 (lb)

817.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

制御線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM
1000 V AC rms によると cRU AWM

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

線心数/サイズ

4G2,5+(2x0,75)

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ペア数

1

ペアシールドのタイプ

錫メッキ銅編組

エレメント1 ドレイン

電源コア: 4G2.5

エレメント2 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 1x(2x0.75), 遮蔽: 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

11.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

英数字

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

66.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

166.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると CSA AWM
への 80 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 80 °C によると UL AWM
-5 °C への 70 °C によると IEC
-5 °C への 80 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)
2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 719の全製品

型番 線心数/サイズ 外径 銅指数 重量
1020060 4G1,5+(2x0,75) 9.7 mm 83.300 kg/km 177 kg/km
1020061 5G1,5+(2x0,75) 10.6 mm 97.700 kg/km 203 kg/km
1020062 7G1,5+(2x0,75) 11.5 mm 126.500 kg/km 241 kg/km
1020063 4G2,5+(2x0,75) 11.1 mm 121.700 kg/km 238 kg/km
1020064 7G2,5+(2x0,75) 12.7 mm 193.700 kg/km 325 kg/km
1020065 4G1,5+(2x1,5) 10.8 mm 108.300 kg/km 214 kg/km
1020066 4G2,5+(2x1,5) 12.2 mm 146.700 kg/km 276 kg/km
1020067 4G4+(2x1,5) 13.9 mm 204.300 kg/km 360 kg/km
1020068 4G6+(2x1,5) 16.1 mm 281.100 kg/km 478 kg/km
1020069 4G10+(2x1,5) 18.2 mm 434.700 kg/km 654 kg/km
1020071 4G0,75+2x(2x0,34) 9 mm 62.100 kg/km 121 kg/km
1020072 4G1,5+2x(2x0,75) 11.6 mm 111.600 kg/km 203 kg/km
1020073 4G2,5+2x(2x1) 13.6 mm 159.700 kg/km 286 kg/km
1020074 4G4+2x(2x1,0) 15.3 mm 217.300 kg/km 377 kg/km
1020075 4G4+(2x1)+(2x1,5) 15.5 mm 237.600 kg/km 396 kg/km
1020076 4G6+(2x1)+(2x1,5) 17.4 mm 314.400 kg/km 512 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!