MCS 2 PDP T STECKERMODUL PROFIBUS
MCモジュールモジュラーシステム; ネジ接続; コンタクト数: 2; コンタクトを含む; 必須スロット: 1; 30 V AC rms / DC まで IEC; 1 A まで IEC

¥5,352
在庫切れ
型番
10390400
(¥5,352/PC)
税込

一時的な在庫切れ

MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS Modular system MC module -  Primary Image
MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS Modular system MC module -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • コネクタを引っ張ったときの無停電フィールドバス動作
  • 最大12 MBit/sの通信速度
  • ネジ接続により組立が簡単
  • ストレインリリーフでのシールド接続

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.018 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

取付タイプ

スクリュー

電気特性

定格電圧

30 V AC rms / DC まで IEC

定格電流

1 A まで IEC

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

2

データ用コンタクト数

2

必要なスロット

1

コンタクトインサートタイプ

プラグ

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

はい

導体接続タイプ

ネジ接続

シールドコンタクトの種類

ターミナル接続

インサートの材質

ポリカーボネート

インサート材質 短縮形

PC

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

85 °C

難燃性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MC Module: PROFIBUS DPの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
10390400 2 プラグ 5
10390500 2 ソケット 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!