MCB 2 PDP T STECKDOSENMODUL PROFIBUS
MCモジュールモジュラーシステム; ネジ接続; コンタクト数: 2; コンタクトを含む; 必須スロット: 1; 30 V AC rms / DC まで UL/CSA; 1 A まで IEC

¥8,169
在庫あり
型番
10390500
(¥8,169/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

MCB 2 PDP T FEMALE MODULE PROFIBUS Modular system MC module -  Primary Image
MCB 2 PDP T FEMALE MODULE PROFIBUS Modular system MC module -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • コネクタを引っ張ったときの無停電フィールドバス動作
  • 最大12 MBit/sの通信速度
  • ネジ接続により組立が簡単
  • ストレインリリーフでのシールド接続

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.019 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

取付タイプ

スクリュー

電気特性

定格電圧

30 V AC rms / DC まで UL/CSA

定格電流

1 A まで IEC

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

2

データ用コンタクト数

2

必要なスロット

1

コンタクトインサートタイプ

ソケット

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

はい

導体接続タイプ

ネジ接続

シールドコンタクトの種類

ターミナル接続

インサートの材質

ポリカーボネート

インサート材質 短縮形

PC

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

85 °C

難燃性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MC Module: PROFIBUS DPの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
10390400 2 プラグ 5
10390500 2 ソケット 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!