EPIC® MCS 3 KOAX STECKERMODUL
MCモジュールモジュラーシステム; コンタクト数: 3; 必須スロット: 1; 250 V AC rms / DC まで IEC;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
cold resistance
特長
- 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
- 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 照明および音響技術
- 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
MCモジュールモジュラーシステム
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.005 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
クリップ
電気特性
定格電圧
250 V AC rms / DC まで IEC
アース導体付インサート
いいえ
製品構成
コンタクト数
3
必要なスロット
1
コンタクトインサートタイプ
プラグ
アース線付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
カラー
赤
製品特性
汚染度
3
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。