EPIC® MCB 3 KOAX STECKDOSENMODUL
MCモジュールモジュラーシステム; コンタクト数: 3; 必須スロット: 1; 250 V AC rms / DC まで IEC;

¥758
在庫あり
型番
10399300
(¥758/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® MCB 3 KOAX FEMALE MODULE Modular system MC module -  Primary Image
EPIC® MCB 3 KOAX FEMALE MODULE Modular system MC module -  Primary Image EPIC® MCB 3 KOAX FEMALE MODULE Modular system MC module -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.009 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

クリップ

電気特性

定格電圧

250 V AC rms / DC まで IEC

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

3

必要なスロット

1

コンタクトインサートタイプ

ソケット

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

汚染度

3

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® MC Module: Koax 3poleの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
10399200 3 プラグ 10
10399300 3 ソケット 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!