EPIC® MC BUS PIN (4) BCM
MCモジュールモジュラーシステム; 圧着終端処理; コンタクト数: 4; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC まで IEC; 10 A まで IEC

¥4,663
在庫あり
型番
10390413
(¥4,663/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® MC BUS PIN (4) BCM Modular system MC module -  Primary Image
EPIC® MC BUS PIN (4) BCM Modular system MC module -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • データおよび信号通信用シールド付きモジュール
  • 圧着接続による永続的な耐振コンタクト
  • 最大1 Gigabit/sのCAT5e
  • ケーブルクランプ3 - 9mm
  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます

アプリケーション

  • 機械工学
  • ロボット産業
  • プラントエンジニアリング
  • 再生可能エネルギー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

MCモジュールモジュラーシステム

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

クリップ

電気特性

定格電圧

50 V AC rms / DC まで IEC

定格インパルス電圧

0.8 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

10 A まで IEC

アース導体付インサート

いいえ

製品構成

コンタクト数

4

データ用コンタクト数

4

必要なスロット

2

コンタクトインサートタイプ

ソケット

アース線付

いいえ

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

はい

導体接続タイプ

圧着終端処理

シールドコンタクトの種類

ターミナル接続

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

インサートの材質

ポリカーボネート

インサート材質 短縮形

PC

コンタクト材質

亜鉛

コンタクト材質 短縮形

Zn

カラー

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® MC BUSの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ シールドコンタクト スロット数 梱包単位 (VPE)
10390410 8 プラグ いいえ 10
10390411 8 ソケット いいえ 10
10390412 4 プラグ はい 10
10390413 4 ソケット はい 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!