EPIC® MC BUS 2x(4) SCM
MCモジュールモジュラーシステム; 圧着終端処理; コンタクト数: 8; 必須スロット: 2; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC まで IEC; 10 A まで IEC
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
heat resistance
cold resistance
特長
- データおよび信号通信用シールド付きモジュール
- 圧着接続による永続的な耐振コンタクト
- 最大1 Gigabit/sのCAT5e
- ケーブルクランプ3 - 9mm
- 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
アプリケーション
- 機械工学
- ロボット産業
- プラントエンジニアリング
- 再生可能エネルギー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
MCモジュールモジュラーシステム
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
クリップ
電気特性
定格電圧
50 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
0.8 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
10 A まで IEC
アース導体付インサート
いいえ
製品構成
コンタクト数
8
データ用コンタクト数
8
必要なスロット
2
コンタクトインサートタイプ
プラグ
アース線付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
カラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。