EPIC® H-DD 42 SCM
圧着インサート ピン; コンタクト数: 42+PE; デザインサイズ: 10B; 250 V AC rms / DC まで IEC; 8.5 A まで UL; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.14mm² - 2.5mm²; ポリカーボネイト
特長
- 機械加工コンタクト付きH-DDシリーズは、非常に狭いスペースに多数のピンを配置できるように設計されています。これにより、より小さなハウジングタイプを選択することが可能になります。
アプリケーション
- 機械工学
- 照明および音響技術
- プラスチック産業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
圧着インサート
デザインサイズ
10B
コンタクトを含む
なし
重量
47.800 g
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
250 V AC rms / DC まで IEC600 V AC rms / DC まで UL600 V AC rms / DC まで CSA
定格インパルス電圧
2.5 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
8.5 A まで UL10 A まで CSA10 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
3 mΩ
アース導体付インサート
あり
製品構成
コンタクト数
42+PE
電源コンタクト数
42
アース端子数
1
コンタクト直径
1.6 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトインサートタイプ
プラグ
保護板あり
なし
アース線付
あり
コネクタタイプ
プラグ
インサート(コンタクト無)
あり
EMCシールド
なし
導体接続タイプ
圧着接続
アース線接続タイプ
ネジ止め
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネイト
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
灰
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
防爆エリアでの使用
なし
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
あり
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
なし
認証:CSA
あり
認証:CSA
まで CSA C22.2 No. 182.3
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。