H-D SCEM AU 0.14-0.37 KONTAKTSTIFT
ターンコンタクト; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 0.37mm²; 真鍮 金めっき

¥323
在庫切れ
型番
13162500
(¥323/PC)
税込

一時的な在庫切れ

H-D SCEM AU 0.14-0.37 MALE CONTACT turned contact -  Primary Image
H-D SCEM AU 0.14-0.37 MALE CONTACT turned contact -  Primary Image H-D SCEM AU 0.14-0.37 MALE CONTACT turned contact -   Secondary Image H-D SCEM AU 0.14-0.37 MALE CONTACT turned contact -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ターンコンタクト

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

5 mΩ

製品構成

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

8 mm

断面積の比率

1

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

22 AWG

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.37 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-D 1,6 turned contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクトのコーティング材 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
13162000 ピン 銀メッキ 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13162100 ピン 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13162200 ピン 銀メッキ 0.75 mm² 1 mm² 100
13162300 ピン 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13162400 ピン 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13162500 ピン 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13162600 ピン 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13162700 ピン 金めっき 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13162800 ピン 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13162900 ピン 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13163000 ソケット 銀メッキ 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13163100 ソケット 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13163200 ソケット 銀メッキ 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13163300 ソケット 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13163400 ソケット 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13163500 ソケット 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13163600 ソケット 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13163700 ソケット 金めっき 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13163800 ソケット 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13163900 ソケット 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!