H-D SCEM AU 1.5 KONTAKTSTIFT
ターンコンタクト; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 1.5mm² - 1.5mm²; 真鍮 金めっき

¥323
在庫あり
型番
13162800
(¥323/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H-D SCEM AU 1.5 MALE CONTACT turned contact -  Primary Image
H-D SCEM AU 1.5 MALE CONTACT turned contact -  Primary Image H-D SCEM AU 1.5 MALE CONTACT turned contact -   Secondary Image H-D SCEM AU 1.5 MALE CONTACT turned contact -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ターンコンタクト

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

5 mΩ

製品構成

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

8 mm

断面積の比率

4

接続可能な最小導体サイズAWG

16 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

16 AWG

接続可能な導体サイズ(mm2)

1.5 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

1.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

1.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-D 1,6 turned contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクトのコーティング材 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
13162000 ピン 銀メッキ 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13162100 ピン 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13162200 ピン 銀メッキ 0.75 mm² 1 mm² 100
13162300 ピン 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13162400 ピン 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13162500 ピン 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13162600 ピン 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13162700 ピン 金めっき 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13162800 ピン 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13162900 ピン 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13163000 ソケット 銀メッキ 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13163100 ソケット 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13163200 ソケット 銀メッキ 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13163300 ソケット 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13163400 ソケット 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13163500 ソケット 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13163600 ソケット 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13163700 ソケット 金めっき 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13163800 ソケット 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13163900 ソケット 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!