EPIC® H-BE 16 BS DR
ねじ接続式インサート ソケット; コンタクト数: 16+PE; デザインサイズ: 16B; 500 V AC rms / DC によると IEC; 16 A によると UL/CSA; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネート
特長
- EPIC® H-BEシリーズのインサートは、業界では古典的なインサートとみなされており、高電圧・高電流での使用に最適です。
- EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内で接続タイプの異なるインサート同士(ネジ、圧着、ケージバネ、プッシュイン)を組み合わせることができます。
- 整備が容易なねじ接続により、特別な工具なしで組み立てが可能。
- 頑丈なポリカーボネート製(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
- 選択された物品に関する規格(DIN EN 45545-2:2016-02に準拠した火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)に従い、鉄道車両に使用可能。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- UL 508 A/ UL 2237の認証も取得済みで、制御盤での使用も可能です(製品により異なります)。
- ワイヤープロテクション付きとワイヤープロテクションなしがある。ワイヤー保護により、導体端スリーブのない撚り線を直接接続できる。
- 豊富なハウジングバリエーション
アプリケーション
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- コントロールキャビネット内の配線に適しています。
- アクチュエータへの制御信号伝送用。
- 代表的な用途は、プラットフォーム、照明、リフティング技術などである。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ねじ接続式インサート
デザインサイズ
16B
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.087 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
500 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL600 V AC rms / DC によると 南部連合
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
16 A によると UL/CSA16 A によると IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
2 mΩ
アース導体付インサート
はい
製品構成
コンタクト数
16+PE
電源コンタクト数
16
アース端子数
1
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工
コンタクトインサートタイプ
ソケット
保護板あり
はい
アース線付
はい
コネクタタイプ
ソケット
インサート(コンタクト無)
いいえ
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
ネジ接続
アース線接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最小導体サイズAWG
20 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネート
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
防爆エリアでの使用
いいえ
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
はい
振動保護
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (e-file number: E75770) によると UL 2237 (e-file number: E483837)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。