EPIC® H-BE 016 MS
ねじ接続式インサート ピン; コンタクト数: 16+PE; デザインサイズ: 16B; 500 V AC rms / DC によると IEC; 16 A によると IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネート

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
381166831

一時的な在庫切れ

EPIC® H-BE 016 MS insert with screw termination -  Primary Image
EPIC® H-BE 016 MS insert with screw termination -  Primary Image EPIC® H-BE 016 MS insert with screw termination -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • EPIC® H-BEシリーズのインサートは、業界では古典的なインサートとみなされており、高電圧・高電流での使用に最適です。
  • EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内で接続タイプの異なるインサート同士(ネジ、圧着、ケージバネ、プッシュイン)を組み合わせることができます。
  • 整備が容易なねじ接続により、特別な工具なしで組み立てが可能。
  • 頑丈なポリカーボネート製(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
  • 選択された物品に関する規格(DIN EN 45545-2:2016-02に準拠した火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)に従い、鉄道車両に使用可能。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • UL 508 A/ UL 2237の認証も取得済みで、制御盤での使用も可能です(製品により異なります)。
  • ワイヤープロテクション付きとワイヤープロテクションなしがある。ワイヤー保護により、導体端スリーブのない撚り線を直接接続できる。
  • 豊富なハウジングバリエーション

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • アクチュエータへの制御信号伝送用。
  • 代表的な用途は、プラットフォーム、照明、リフティング技術などである。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ねじ接続式インサート

デザインサイズ

16B

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.084 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

500 V AC rms / DC によると IEC
600 V AC rms / DC によると UL
600 V AC rms / DC によると 南部連合

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

16 A によると IEC
16 A によると UL
16 A によると 南部連合

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

2 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

16+PE

電源コンタクト数

16

アース端子数

1

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工

コンタクトインサートタイプ

プラグ

保護板あり

はい

アース線付

はい

コネクタタイプ

プラグ

インサート(コンタクト無)

はい

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

ネジ接続

アース線接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネート

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

はい

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (e-file number: E75770)
によると UL 2237 (e-file number: E483837)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-BE 16 Screw terminationの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 保護板あり 梱包単位 (VPE)
10194000 16+PE プラグ はい 5
10194100 16+PE プラグ いいえ 5
10195000 16+PE ソケット はい 5
10195100 16+PE ソケット いいえ 5
381166830 16+PE ソケット はい 1
381166831 16+PE プラグ はい 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!