H-D BCEM AG 2.5 KONTAKTBUCHSE
ターンコンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 2.5mm² - 2.5mm²; 真鍮 銀メッキ
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ターンコンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
5 mΩ
製品構成
コンタクト直径
1.6 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
電線のストリッピング長
5.8 mm
断面積の比率
5
接続可能な最小導体サイズAWG
14 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® H-D 1,6 turned contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクトのコーティング材 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
13162000 | ピン | 銀メッキ | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
13162100 | ピン | 銀メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
13162200 | ピン | 銀メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
13162300 | ピン | 銀メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
13162400 | ピン | 銀メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
13162500 | ピン | 金めっき | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
13162600 | ピン | 金めっき | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
13162700 | ピン | 金めっき | 0.75 mm² | 1.0 mm² | 100 |
13162800 | ピン | 金めっき | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
13162900 | ピン | 金めっき | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
13163000 | ソケット | 銀メッキ | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
13163100 | ソケット | 銀メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
13163200 | ソケット | 銀メッキ | 0.75 mm² | 1.0 mm² | 100 |
13163300 | ソケット | 銀メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
13163400 | ソケット | 銀メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
13163500 | ソケット | 金めっき | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
13163600 | ソケット | 金めっき | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
13163700 | ソケット | 金めっき | 0.75 mm² | 1.0 mm² | 100 |
13163800 | ソケット | 金めっき | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
13163900 | ソケット | 金めっき | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
閉じる
すべて表示