H-BE BCEM AG 0.75-1.0 KONTAKTBUCHSE(100)
ターンコンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1mm²; 真鍮 銀メッキ
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ターンコンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0.002 kg
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
2 mΩ
製品構成
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
電線のストリッピング長
8 mm
断面積の比率
1
接続可能な最小導体サイズAWG
18 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
17 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® H-BE 2.5 machined contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクトのコーティング材 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
11190000 | ピン | 銀メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11190100 | ピン | 銀メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11190200 | ピン | 銀メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11190300 | ピン | 銀メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
11190301 | ピン | 金めっき | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
11190302 | ソケット | 金めっき | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
11190400 | ピン | 銀メッキ | 4 mm² | 4 mm² | 100 |
11192000 | ピン | 金めっき | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11192100 | ピン | 金めっき | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11192200 | ピン | 金めっき | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11192300 | ピン | 金めっき | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
11195000 | ソケット | 銀メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11195100 | ソケット | 銀メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11195200 | ソケット | 銀メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11195300 | ソケット | 銀メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
11195400 | ソケット | 銀メッキ | 4 mm² | 4 mm² | 100 |
11197000 | ソケット | 金めっき | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11197100 | ソケット | 金めっき | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11197200 | ソケット | 金めっき | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11197300 | ソケット | 金めっき | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
閉じる
すべて表示