EPIC® H-BE BCEM AG 4.0 (100)
ターンコンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 4mm² - 4mm²; 断面(最小/最大): 4 mm²; 真鍮 銀メッキ

¥77
在庫切れ
型番
11195400
(¥77/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® H-BE BCEM AG 4.0 (100) turned contact -  Primary Image
EPIC® H-BE BCEM AG 4.0 (100) turned contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ターンコンタクト

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.002 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

2 mΩ

製品構成

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

8 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

12 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

12 AWG

接続可能な導体サイズ(mm2)

4 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

4 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

4 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-BE 2.5 machined contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクトのコーティング材 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
11190000 ピン 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11190100 ピン 銀メッキ 0.75 mm² 1 mm² 100
11190200 ピン 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11190300 ピン 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
11190301 ピン 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
11190302 ソケット 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
11190400 ピン 銀メッキ 4 mm² 4 mm² 100
11192000 ピン 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11192100 ピン 金めっき 0.75 mm² 1 mm² 100
11192200 ピン 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11192300 ピン 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
11195000 ソケット 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11195100 ソケット 銀メッキ 0.75 mm² 1 mm² 100
11195200 ソケット 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11195300 ソケット 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
11195400 ソケット 銀メッキ 4 mm² 4 mm² 100
11197000 ソケット 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11197100 ソケット 金めっき 0.75 mm² 1 mm² 100
11197200 ソケット 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11197300 ソケット 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!