EPIC® H-BE BCEM AU 0,14-0,37 (100)
ターンコンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 0.37mm²; 真鍮 金めっき

¥151
在庫あり
型番
11190302
(¥151/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-BE BCEM AU 0,14-0,37 (100) turned contact -  Primary Image
EPIC® H-BE BCEM AU 0,14-0,37 (100) turned contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ターンコンタクト

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.003 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

2 mΩ

製品構成

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

8 mm

断面積の比率

2

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

22 AWG

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.37 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-BE 2.5 machined contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクトのコーティング材 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
11190000 ピン 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11190100 ピン 銀メッキ 0.75 mm² 1 mm² 100
11190200 ピン 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11190300 ピン 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
11190301 ピン 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
11190302 ソケット 金めっき 0.14 mm² 0.37 mm² 100
11190400 ピン 銀メッキ 4 mm² 4 mm² 100
11192000 ピン 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11192100 ピン 金めっき 0.75 mm² 1 mm² 100
11192200 ピン 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11192300 ピン 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
11195000 ソケット 銀メッキ 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11195100 ソケット 銀メッキ 0.75 mm² 1 mm² 100
11195200 ソケット 銀メッキ 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11195300 ソケット 銀メッキ 2.5 mm² 2.5 mm² 100
11195400 ソケット 銀メッキ 4 mm² 4 mm² 100
11197000 ソケット 金めっき 0.5 mm² 0.5 mm² 100
11197100 ソケット 金めっき 0.75 mm² 1 mm² 100
11197200 ソケット 金めっき 1.5 mm² 1.5 mm² 100
11197300 ソケット 金めっき 2.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!