EPIC® H-D SCEG AG 0.14-0.5 (100)
スタンプ・コンタクト; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 0.5mm²; 真鍮 銀メッキ

¥41
在庫あり
型番
11241100
(¥41/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-D SCEG AG 0.14-0.5 (100) punched contact -  Primary Image
EPIC® H-D SCEG AG 0.14-0.5 (100) punched contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

スタンプ・コンタクト

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

2 mΩ

製品構成

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

型打ち

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

3 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

20 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-D 1,6 stamped contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクトのコーティング材 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 接続可能な最小導体サイズAWG 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 梱包単位 (VPE)
11221000 ピン 銀メッキ 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11221300 ピン 金めっき 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11223500 ピン 銀メッキ 1.5 mm² 2.5 mm² 16 AWG 14 AWG 100
11228500 ソケット 銀メッキ 1.5 mm² 2.5 mm² 16 AWG 14 AWG 100
11231100 ソケット 銀メッキ 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
11233100 ソケット 金めっき 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
11236100 ソケット 銀メッキ 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11238100 ソケット 金めっき 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11241100 ピン 銀メッキ 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
11243100 ピン 金めっき 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!