EPIC® H-D BCEG AU 0.14-0.5 (100)
スタンプ・コンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 0.5mm²; 真鍮 金めっき
一時的な在庫切れ
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
スタンプ・コンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0 kg
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
2 mΩ
製品構成
コンタクト直径
1.6 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
型打ち
導体接続タイプ
圧着終端処理
電線のストリッピング長
3 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
20 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® H-D 1,6 stamped contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクトのコーティング材 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 接続可能な最小導体サイズAWG | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11221000 | ピン | 銀メッキ | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11221300 | ピン | 金めっき | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11223500 | ピン | 銀メッキ | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 AWG | 14 AWG | 100 |
11228500 | ソケット | 銀メッキ | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 AWG | 14 AWG | 100 |
11231100 | ソケット | 銀メッキ | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
11233100 | ソケット | 金めっき | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
11236100 | ソケット | 銀メッキ | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11238100 | ソケット | 金めっき | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 20 AWG | 16 AWG | 100 |
11241100 | ピン | 銀メッキ | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
11243100 | ピン | 金めっき | 0.14 mm² | 0.5 mm² | 26 AWG | 20 AWG | 100 |
閉じる
すべて表示