EPIC® H-D BCEG AG 1.5-2.5 (100)
スタンプ・コンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 1.5mm² - 2.5mm²; 真鍮 銀メッキ

¥55
在庫切れ
型番
11228500
(¥55/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® H-D BCEG AG 1.5-2.5 (100) punched contact -  Primary Image
EPIC® H-D BCEG AG 1.5-2.5 (100) punched contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

スタンプ・コンタクト

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

2 mΩ

製品構成

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

型打ち

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

4 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

16 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

1.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-D 1,6 stamped contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクトのコーティング材 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 接続可能な最小導体サイズAWG 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 梱包単位 (VPE)
11221000 ピン 銀メッキ 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11221300 ピン 金めっき 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11223500 ピン 銀メッキ 1.5 mm² 2.5 mm² 16 AWG 14 AWG 100
11228500 ソケット 銀メッキ 1.5 mm² 2.5 mm² 16 AWG 14 AWG 100
11231100 ソケット 銀メッキ 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
11233100 ソケット 金めっき 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
11236100 ソケット 銀メッキ 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11238100 ソケット 金めっき 0.5 mm² 1.5 mm² 20 AWG 16 AWG 100
11241100 ピン 銀メッキ 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
11243100 ピン 金めっき 0.14 mm² 0.5 mm² 26 AWG 20 AWG 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!