EPIC® D-Sub BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)
スタンプ・コンタクト; ソケット; 断面(最小/最大): 0.205mm² - 0.519mm²; 真鍮 金めっき

¥270,567
在庫切れ
型番
44429031
(¥270,567/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® D-Sub BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k) punched contact -  Primary Image
EPIC® D-Sub BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k) punched contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。

アプリケーション

  • 多くのEPIC®長方形コネクターインサートまたはモジュールインサートに使用できます。
  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

スタンプ・コンタクト

コンタクトの納品方法

プーリー

重量

2.666 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

リールごとのコンタクト数

10000 pc.

取付タイプ

圧着

電気特性

最大接触抵抗

2 mΩ

製品構成

コンタクト直径

1 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

型打ち

導体接続タイプ

圧着終端処理

電線のストリッピング長

2.5 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

24 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

20 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.205 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.519 mm²

コーティングの厚さ

0.1 µm

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® M-D 1,0 D-Sub stamped contacts on-reelの全製品

型番 コンタクトデザイン 接続可能な最小導体サイズAWG 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) コーティングの厚さ 梱包単位 (VPE)
44429007 ソケット 28 AWG 24 AWG 0.08 mm² 0.205 mm² 0.8 µm 1
44429008 ソケット 24 AWG 20 AWG 0.205 mm² 0.519 mm² 0.8 µm 1
44429009 ソケット 28 AWG 24 AWG 0.08 mm² 0.205 mm² 0.1 µm 1
44429010 ソケット 24 AWG 20 AWG 0.205 mm² 0.519 mm² 0.1 µm 1
44429011 ピン 28 AWG 24 AWG 0.08 mm² 0.205 mm² 0.8 µm 1
44429012 ピン 24 AWG 20 AWG 0.205 mm² 0.519 mm² 0.8 µm 1
44429013 ピン 28 AWG 24 AWG 0.08 mm² 0.205 mm² 0.1 µm 1
44429014 ピン 24 AWG 20 AWG 0.205 mm² 0.519 mm² 0.1 µm 1
44429030 ピン 24 AWG 20 AWG 0.205 mm² 0.519 mm² 0.1 µm 1
44429031 ソケット 24 AWG 20 AWG 0.205 mm² 0.519 mm² 0.1 µm 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!