SILVYN® SSUE 50 / 48.0X52.8 10M
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 48mm; 外径: 52.8mm; 公称寸法: 50; ステンレス鋼

¥19,843
在庫あり
型番
61804613
(¥19,843/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SSUE 50 / 48.0X52.8 10M interlocked conduit -  Primary Image
SILVYN® SSUE 50 / 48.0X52.8 10M interlocked conduit -  Primary Image SILVYN® SSUE 50 / 48.0X52.8 10M interlocked conduit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高抗張力
  • 耐食性
  • 柔軟性
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 耐熱性

アプリケーション

  • オフショア用途
  • 計測技術
  • プラントエンジニアリング
  • 湿潤な室内または屋外
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

はい

内径

48

外径

52.8 mm

全長

10 m

寸法

50

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

ステンレス鋼

コンジットの材質、短形

バージニア

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

曲げ半径(mm)(固定時)

90 mm

最低温度

-100 °C

最大温度

400 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐溶剤性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® SSUEの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61804600 9.1 mm 10 25
61804601 12.3 mm 12 25
61804602 16.4 mm 16 25
61804603 20.4 mm 20 25
61804604 24.3 mm 25 25
61804605 31.7 mm 32 25
61804612 42.1 mm 40 25
61804613 52.8 mm 50 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!