SILVYN® SSUE 25 / 20.9X24.3 25M
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 20.9mm; 外径: 24.3mm; 公称寸法: 25; ステンレス鋼
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 耐食性
- 柔軟性
- 強い機械的ストレスに対応
- 耐熱性
アプリケーション
- オフショア用途
- 計測技術
- プラントエンジニアリング
- 湿潤な室内または屋外
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
はい
内径
20.9
外径
24.3 mm
全長
25 m
寸法
25
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
ステンレス鋼
コンジットの材質、短形
バージニア
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
55 mm
最低温度
-100 °C
最大温度
400 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐溶剤性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505