SILVYN® SSUE 20 / 16.9X20.4 25M
スパイラルコンジット; 内径: 16.9mm; 外径: 20.4mm; 寸法: 20; ステンレススチール
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 高抗張力
- 耐食性
- 柔軟性
- 強い機械的ストレスに対応
- 耐熱性
アプリケーション
- オフショア用途
- 計測技術
- プラントエンジニアリング
- 湿潤な室内または屋外
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
スパイラルコンジット
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
あり
内径
16.9
外径
20.4 mm
全長
25 m
寸法
20
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
コンジットの材質
ステンレススチール
コンジットの材質、短形
VA
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
メタル
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
曲げ半径(mm)(固定時)
45 mm
最低温度
-100 °C
最大温度
400 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐溶剤性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐塩水性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505