SILVYN® LGEF M50X1.5 NPB
電線管グランド; M 50; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 50; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥9,735
在庫あり
型番
55503176
(¥9,735/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:4個
4個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® LGEF M50X1.5 NPB conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGEF M50X1.5 NPB conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGEF M50X1.5 NPB conduit gland -   Other Image
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
  • 固定使用向け
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SSUE

コンジットサイズに対応

50

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LGEF-M NPBの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55503168 M 12 10 10
55503169 M 16 12 10
55503170 M 16 16 10
55503171 M 20 16 10
55503172 M 20 20 10
55503173 M 25 25 10
55503174 M 32 32 2
55503175 M 40 40 2
55503176 M 50 50 1
55503177 M 63 63 1
55503178 M 75 75 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!