SILVYN® LGEF-M 50X1.5 AISI 316
電線管グランド; M 50; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥45,074
在庫切れ
型番
55503207
(¥45,074/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LGEF-M 50X1.5 AISI 316 conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGEF-M 50X1.5 AISI 316 conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGEF-M 50X1.5 AISI 316 conduit gland -   Other Image
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
  • 固定使用向け
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5
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
SILVYN® LGEF-M AISI 316の全製品

型番 ネジサイズ 寸法 梱包単位 (VPE)
55503200 M 12 1
55503201 M 16 1
55503202 M 16 1
55503203 M 20 1
55503204 M 25 1
55503205 M 32 1
55503206 M 40 1
55503207 M 50 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!