SILVYN® AS-P 19 / 15X19 50M GY
銅編組シールド付メタル製コンジット; 内径: 15mm; 外径: 19mm; 寸法: 19; スチール;
在庫あり-納期目安:7営業日
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
VDE certified
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 高耐圧搾性
- 柔軟性
- 高機械的耐性
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- オートメーションテクノロジー
- 液体が存在する場所で使用
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
銅編組シールド付メタル製コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
15
外径
19 mm
全長
50 m
寸法
19
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
シース材質
PVC
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
灰
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
曲げ半径(mm)(固定時)
120 mm
最低温度
-25 °C
最大温度
80 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® AS-Pの全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
64400010 | 7 | 10 mm | 10 | 50 | |
64400020 | 10 | 14 mm | 14 | 50 | |
64400030 | 13 | 17 mm | 17 | 50 | |
64400040 | 15 | 19 mm | 19 | 50 | |
64400050 | 17 | 21 mm | 21 | 50 | |
64400060 | 22 | 27 mm | 27 | 50 | |
64400070 | 29 | 36 mm | 36 | 25 | |
64400080 | 38 | 45 mm | 45 | 25 | |
64400090 | 49 | 56 mm | 56 | 25 | |
64400100 | 7 | 10 mm | 10 | 10 | |
64400110 | 10 | 14 mm | 14 | 10 | |
64400120 | 13 | 17 mm | 17 | 10 | |
64400130 | 15 | 19 mm | 19 | 10 | |
64400140 | 17 | 21 mm | 21 | 10 | |
64400150 | 22 | 27 mm | 27 | 10 | |
64400160 | 29 | 36 mm | 36 | 10 | |
64400170 | 38 | 45 mm | 45 | 10 | |
64400180 | 49 | 56 mm | 56 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ