SILVYN® AS-P 36 / 29X36 10M GY
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 29mm; 外径: 36mm; 公称寸法: 36; スチール;

¥4,893
在庫切れ
型番
64400160
(¥4,893/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® AS-P 36 / 29X36 10M GY interlocked conduit with screen -  Primary Image
SILVYN® AS-P 36 / 29X36 10M GY interlocked conduit with screen -  Primary Image SILVYN® AS-P 36 / 29X36 10M GY interlocked conduit with screen -   Other Image SILVYN® AS-P 36 / 29X36 10M GY interlocked conduit with screen -   Other Image SILVYN® AS-P 36 / 29X36 10M GY interlocked conduit with screen -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 高機械的耐性

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • オートメーションテクノロジー
  • 液体が存在する場所で使用
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

29

外径

36 mm

全長

10 m

寸法

36

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

曲げ半径(mm)(固定時)

145 mm

最低温度

-25 °C

最大温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® AS-Pの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
64400010 10 mm 10 50
64400020 14 mm 14 50
64400030 17 mm 17 50
64400040 19 mm 19 50
64400050 21 mm 21 50
64400060 27 mm 27 50
64400070 36 mm 36 25
64400080 45 mm 45 25
64400090 56 mm 56 25
64400100 10 mm 10 10
64400110 14 mm 14 10
64400120 17 mm 17 10
64400130 19 mm 19 10
64400140 21 mm 21 10
64400150 27 mm 27 10
64400160 36 mm 36 10
64400170 45 mm 45 10
64400180 56 mm 56 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!