SILVYN® AS-P 45 / 38X45 25M GY
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 38mm; 外径: 45mm; 公称寸法: 45; スチール;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
oil resistant
cold resistance
CE marked
VDE certified
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 高耐圧搾性
- 柔軟性
- 高機械的耐性
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- オートメーションテクノロジー
- 液体が存在する場所で使用
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
38
外径
45 mm
全長
25 m
寸法
45
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
215 mm
最低温度
-25 °C
最大温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® AS-Pの全製品
型番 | 外径 | 寸法 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|
64400010 | 10 mm | 10 | 50 | ||
64400020 | 14 mm | 14 | 50 | ||
64400030 | 17 mm | 17 | 50 | ||
64400040 | 19 mm | 19 | 50 | ||
64400050 | 21 mm | 21 | 50 | ||
64400060 | 27 mm | 27 | 50 | ||
64400070 | 36 mm | 36 | 25 | ||
64400080 | 45 mm | 45 | 25 | ||
64400090 | 56 mm | 56 | 25 | ||
64400100 | 10 mm | 10 | 10 | ||
64400110 | 14 mm | 14 | 10 | ||
64400120 | 17 mm | 17 | 10 | ||
64400130 | 19 mm | 19 | 10 | ||
64400140 | 21 mm | 21 | 10 | ||
64400150 | 27 mm | 27 | 10 | ||
64400160 | 36 mm | 36 | 10 | ||
64400170 | 45 mm | 45 | 10 | ||
64400180 | 56 mm | 56 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ