SILVYN® FPS 16X21 10M GY
スチール製スパイラルコンジット; 内径: 16mm; 外径: 21mm; 寸法: 21; ポリ塩化ビニル;
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
VDE certified
UL recognized
特長
- 高い寸法安定性
- 耐食性
- 伸縮可能
- 高い耐油性と耐酸性
- 液密
アプリケーション
- 機械工学
- ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
- ロボット構築
- 可動用途
- 屋内使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
スチール製スパイラルコンジット
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
16
外径
21 mm
全長
10 mm
寸法
21
ロック機能付き(2分割)
なし
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
バネ鋼線
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
灰
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
耐屈曲性
あり
可動屈曲曲げ半径
45 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
17 mm
最低温度
-25 °C
最大温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
ストレインリリーフ
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® FPSの全製品
型番 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61711550 | 10 | 灰 | 25 | |||
61711590 | 14 | 灰 | 25 | |||
61711630 | 17 | 灰 | 25 | |||
61711670 | 19 | 灰 | 25 | |||
61711710 | 21 | 灰 | 25 | |||
61711750 | 27 | 灰 | 25 | |||
61711790 | 36 | 灰 | 25 | |||
61711830 | 45 | 灰 | 25 | |||
61711910 | 56 | 灰 | 25 | |||
61721690 | 10 | 灰 | 10 | |||
61721700 | 14 | 灰 | 10 | |||
61721710 | 17 | 灰 | 10 | |||
61721720 | 19 | 灰 | 10 | |||
61721730 | 21 | 灰 | 10 | |||
61721740 | 27 | 灰 | 10 | |||
61721750 | 36 | 灰 | 10 | |||
61721760 | 45 | 灰 | 10 | |||
61721780 | 56 | 灰 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ