SILVYN® FPS 13X17 25M GY
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 13mm; 外径: 17mm; 公称寸法: 17; ポリ塩化ビニル;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
icon powerchain
CE marked
VDE certified
UL recognized
特長
- 高い寸法安定性
- 耐食性
- 伸縮可能
- 高い耐油性と耐酸性
- 液密
アプリケーション
- 機械工学
- ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
- ロボット構築
- 可動用途
- 屋内使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
13
外径
17 mm
全長
25 mm
寸法
17
ロック機能付き(2分割)
いいえ
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
バネ鋼線
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
35 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
13 mm
最低温度
-25 °C
最大温度
90 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® FPSの全製品
型番 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61711550 | 10 mm | 10 | グレー | 25 | ||
61711590 | 14 mm | 14 | グレー | 25 | ||
61711630 | 17 mm | 17 | グレー | 25 | ||
61711670 | 19 mm | 19 | グレー | 25 | ||
61711710 | 21 mm | 21 | グレー | 25 | ||
61711750 | 27 mm | 27 | グレー | 25 | ||
61711790 | 36 mm | 36 | グレー | 25 | ||
61711830 | 45 mm | 45 | グレー | 25 | ||
61711910 | 56 mm | 56 | グレー | 25 | ||
61721690 | 10 mm | 10 | グレー | 10 | ||
61721700 | 14 mm | 14 | グレー | 10 | ||
61721710 | 17 mm | 17 | グレー | 10 | ||
61721720 | 19 mm | 19 | グレー | 10 | ||
61721730 | 21 mm | 21 | グレー | 10 | ||
61721740 | 27 mm | 27 | グレー | 10 | ||
61721750 | 36 mm | 36 | グレー | 10 | ||
61721760 | 45 mm | 45 | グレー | 10 | ||
61721780 | 56 mm | 56 | グレー | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ